Menu Search

Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Zwarte PVC antiverliesring - 8.4 mm | 0.331 inch; 25.0 mm | 0.984 inch; Dikte 2.5 mm | 0.098 inch; Compatibele schroefmaten M3
Essentra artikelnummer:

10117309

Fabrikant artikelnummer:

032060011407

10032 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1248
1000 + € 0,0894
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 62,40

500 x € 0,1248

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal PVC
Kleur Zwart
Buitendiameter 18.0 mm
Dikte 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op