Menu Search

Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

Deze standaard sluitring wordt gemaakt van naturel nylon dat een goed evenwicht van mechanische sterkte met goede temperatuur-, chemische- en schuringsweerstand voor gebruik in een breed scala van industriële toepassingen aanbiedt.
Essentra artikelnummer:

10060063

Fabrikant artikelnummer:

041030000001

88015 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0309
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 30,90

1000 x € 0,0309

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op