Menu Search

Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Essentra artikelnummer:

10118054

Fabrikant artikelnummer:

041100000001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1415
1000 + € 0,1014
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 70,75

500 x € 0,1415

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Buitendiameter 18.0 mm
Binnendiameter 10.5 mm
Dikte 1.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op