Menu Search

Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Dikte 3.0 mm | 0.118 in; Compatibele schroefmaten M16

Essentra artikelnummer:

10070796

Fabrikant artikelnummer:

1040130900VR

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,3273
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 81,83

250 x € 0,3273

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Buitendiameter 32.0 mm
Binnendiameter 13.6 mm
Dikte 3.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op