Menu Search

Naturel HDPE Anti-verliesringen Aanslagring - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Dikte 2.0 mm | 0.079 in; Compatibele schroefmaten M10

Essentra artikelnummer:

10070833

Fabrikant artikelnummer:

1040290900VR

202000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0849
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 84,90

1000 x € 0,0849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Buitendiameter 24.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Dikte 2.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op