Menu Search

Borgring 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

Ontworpen om de buitenkant van de schroefschacht te grijpen. Schuift gemakkelijk op de schroef. Eenmaal bevestigd, wordt hij door de schroef vastgehouden. Ideaal wanneer voorgemonteerde schroef met ring vereist is. Vermindert montagetijden en -kosten.
Essentra artikelnummer:

10340578

Fabrikant artikelnummer:

1343722

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0979
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 97,90

1000 x € 0,0979

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Dikte 0.8 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op