Menu Search

Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

Ontworpen om de buitenkant van de schroefschacht te grijpen. Schuift gemakkelijk op de schroef. Eenmaal bevestigd, wordt hij door de schroef vastgehouden. Ideaal wanneer voorgemonteerde schroef met ring vereist is. Vermindert montagetijden en -kosten.
Essentra artikelnummer:

10214916

Fabrikant artikelnummer:

1348395

68776 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1631
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 163,10

1000 x € 0,1631

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Dikte 2.0 mm
Goederencode 3926909790

Product 1348395 vervangt:

Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE
Essentra artikelnummer: 10232453
Fabrikant artikelnummer: 1040280900VR
Borgring 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE
Essentra artikelnummer: 10322697
Fabrikant artikelnummer: 003303500004

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op