Menu Search

Borgring 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

Ontworpen om de buitenkant van de schroefschacht te grijpen. Schuift gemakkelijk op de schroef. Eenmaal bevestigd, wordt hij door de schroef vastgehouden. Ideaal wanneer voorgemonteerde schroef met ring vereist is. Vermindert montagetijden en -kosten.
Essentra artikelnummer:

10214930

Fabrikant artikelnummer:

1348397

11733 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1845
5000 - 9999 € 0,1661
10000 + € 0,1495
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 92,25

500 x € 0,1845

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Product 1348397 vervangt:

Borgring 10.7 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE
Essentra artikelnummer: 10232392
Fabrikant artikelnummer: 1040120900VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op