Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,108 - € 0,176 | 782 Op voorraad |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1255 - € 0,1964 | 1560 Op voorraad |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,3928 - € 0,6387 | 26 Op voorraad |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1571 - € 0,2197 | 7750 Op voorraad |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0904 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0304 - € 0,0304 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0304 - € 0,0304 | 65039 Op voorraad |
LDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0392 - € 0,0392 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0439 - € 0,0614 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | 14906 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0894 - € 0,1248 | 11532 Op voorraad |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0381 - € 0,0381 | 11990 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0443 - € 0,0443 | 34147 Op voorraad |
LDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0622 - € 0,0867 | 129634 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0622 - € 0,0867 | 29564 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,176 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0408 - € 0,0408 | 1862 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0381 - € 0,0381 | 14319 Op voorraad |
LDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0622 - € 0,0867 | 465998 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,04 - € 0,04 | 4183 Op voorraad |
PA
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.