Menu Search

Beschermkap voor bouten M12 17.8 mm LDPE Wit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Artikelnummer:

110821

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0861
2000 - 19999 € 0,0617
20000 - 39999 € 0,0525
40000 + € 0,047
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 17,22

200 x € 0,0861

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 17.8 mm
Boutdraad M12
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op