Menu Search

Beschermkap voor bouten M12;1/2 18.8 mm LDPE Wit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Artikelnummer:

12725

6142 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3972
2000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 79,44

200 x € 0,3972

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.6 mm
d 18.8 mm
H3 11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Boutdraad M12;1/2
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op