Menu Search

Beschermkap voor bouten M16;5/8 23.7 mm LDPE Zwart

Beschermkappen voor bouten van Zwart LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Artikelnummer:

12842

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2633
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 263,30

1000 x € 0,2633

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Boutdraad M16;5/8
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op