Menu Search

Beschermkap voor bouten M22 31.8 mm LDPE Wit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Artikelnummer:

12921

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 + € 0,499
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 399,20

800 x € 0,499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 39.7 mm
d 31.8 mm
H3 19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Boutdraad M22
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op