Menu Search

Beschermkap voor bouten M18 26.8 mm LDPE Zwart

Beschermkappen voor bouten van Zwart LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Essentra artikelnummer:

10087480

Fabrikant artikelnummer:

12955

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,6783
1500 + € 0,3244
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 101,75

150 x € 0,6783

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Boutdraad M18
Type 1
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op