Menu Search

Beschermkap voor bouten M5 9.8 mm LDPE Zwart

Beschermkappen voor bouten van Zwart LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Artikelnummer:

15211

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1197
5000 + € 0,0583
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 59,85

500 x € 0,1197

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 10.9 mm
d 9.8 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Boutdraad M5
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op