Menu Search

Beschermkap voor bouten 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Groen

Beschermkappen voor bouten van Grijs LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Essentra artikelnummer:

10357460

Fabrikant artikelnummer:

17213

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 19.0 mm
H2 9.0 mm
Boutdraad 5/16 UNF
Type 2
Kleur Groen
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op