Menu Search

Beschermkap voor bouten M4 6.9 mm LDPE Zwart

Deze boutbeschermkap voorkomt verwering en sabotage. Het is een kosteneffectieve manier om het afgewerkt uiterlijk te verbeteren. Ideaal voor bouten, schroeven en moeren.
Artikelnummer:

20571559

6600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0177
5000 - 24999 € 0,0127
25000 + € 0,0114
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 8,85

500 x € 0,0177

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.2 mm
d 6.9 mm
H3 4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Boutdraad M4
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op