Menu Search

Beschermkap voor bouten M33 49.8 mm LDPE Zwart

Deze boutbeschermkap voorkomt verwering en sabotage. Het is een kosteneffectieve manier om het afgewerkt uiterlijk te verbeteren. Ideaal voor bouten, schroeven en moeren.
Artikelnummer:

20571597

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 0,6118
300 - 1499 € 0,437
1500 + € 0,3933
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 18,35

30 x € 0,6118

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 60.5 mm
d 49.8 mm
H3 27.0 mm
H1 53.0 mm
H2 55.5 mm
Boutdraad M33
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op