Menu Search

Beschermkap voor bouten M42 63.7 mm LDPE Zwart

Deze boutbeschermkap voorkomt verwering en sabotage. Het is een kosteneffectieve manier om het afgewerkt uiterlijk te verbeteren. Ideaal voor bouten, schroeven en moeren.
Artikelnummer:

20571627

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 1,5215
125 - 624 € 1,0868
625 + € 0,9781
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 38,04

25 x € 1,5215

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 76.5 mm
d 63.7 mm
H3 42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Boutdraad M42
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op