Menu Search

Beschermkap voor bouten M10 16.8 mm LDPE Grijs

Beschermkappen voor bouten van Grijs LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Artikelnummer:

494804

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2276
2500 - 24999 € 0,1139
25000 + € 0,1084
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 56,90

250 x € 0,2276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Boutdraad M10
Kleur Grijs
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op