Menu Search

Beschermkap voor bouten M24 35.8 mm LDPE Grijs

Beschermkappen voor bouten van Grijs LDPE beschermen tegen slijtage en sabotage en zijn een kosteneffectieve oplossing om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.
Artikelnummer:

494811

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,0113
500 - 4999 € 0,5208
5000 + € 0,4946
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 50,57

50 x € 1,0113

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Boutdraad M24
Kleur Grijs
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op