Menu Search

Bout met afdichting M5 8.0 RVS 316

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Artikelnummer:

20258214

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,7093
50 - 99 € 2,9674
100 - 199 € 2,782
200 - 499 € 2,5965
500 + € 2,411
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,71

1 x € 3,7093

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 8.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op