Menu Search

Bout met afdichting M6 16.0 RVS 316

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Artikelnummer:

20258337

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,616
50 - 99 € 4,4928
100 - 199 € 4,212
200 - 499 € 3,9312
500 + € 3,6504
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,62

1 x € 5,616

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 16.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op