Menu Search

Bout met afdichting M8 16.0 RVS 316

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Artikelnummer:

20258436

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,072
50 - 99 € 5,6576
100 - 199 € 5,304
200 - 499 € 4,9504
500 + € 4,5968
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,07

1 x € 7,072

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 16.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op