Menu Search

Bout met afdichting M12 20.0 RVS 303

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Artikelnummer:

20258603

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,956
50 - 99 € 6,3648
100 - 199 € 5,967
200 - 499 € 5,5692
500 + € 5,1714
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,96

1 x € 7,956

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 20.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op