Menu Search

Bout met afdichting M2 4.0 RVS 316

Bouten met afdichting en een zeskantkop. Met afdichtelement dat direct op de kop of schroefdraad van de schroef is gegoten of gehecht, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen en andere substanties. Kan worden gebruikt in pijpen, kleppen of pompen waar een betrouwbare afdichting vereist is.
Artikelnummer:

20262525

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,1146
50 - 99 € 1,6917
100 - 199 € 1,586
200 - 499 € 1,4802
500 + € 1,3745
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,11

1 x € 2,1146

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2
l1 4.0
A/F 4.0
h1 max 1.6
d2 ±0.05 2.35
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op