20146733
20146733
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 57,40 |
10 - 19 | € 51,66 |
20 - 49 | € 48,79 |
50 - 99 | € 45,92 |
100 + | € 43,05 |
Draadmaat | TR18 x 8 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
Spindel | 8.0 |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Contactoppervlak | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Gewicht kg | 0.228 |
Materiaal | Brons |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.