20146801
20146801
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 68,33 |
10 - 19 | € 61,50 |
20 - 49 | € 58,08 |
50 + | € 54,66 |
Draadmaat | TR24 x10 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
Spindel | 10.0 |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Contactoppervlak | 1040.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Gewicht kg | 0.304 |
Materiaal | Brons |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.