Menu Search

Geflenste moer TR26 x 5 46.0 Brons

Bronzen moeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met loodschroeven. Ontworpen voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en hebben een glad de afwerking dat de slijtage van de loodschroef vermindert. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en omgevingsomstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20146832

Fabrikant artikelnummer:

20146832

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 71,44
10 - 19 € 64,30
20 + € 60,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 71,44

1 x € 71,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR26 x 5
Aantal starts 1.0
Spindel 5.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1280.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Gewicht kg 0.474
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op