20147006
20147006
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 238,58 |
10 + | € 214,72 |
Draadmaat | TR44 x 7 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
Spindel | 7.0 |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Contactoppervlak | 2940.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Gewicht kg | 1.524 |
Materiaal | Brons |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.