Menu Search

Geflenste moer TR44 x 7 66.0 Brons

Bronzen moeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met loodschroeven. Ontworpen voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en hebben een glad de afwerking dat de slijtage van de loodschroef vermindert. Het heeft linkse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en omgevingsomstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20147013

Fabrikant artikelnummer:

20147013

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 247,46
10 - 19 € 222,71
20 + € 210,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 247,46

1 x € 247,46

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR44 x 7
Aantal starts 1.0
Spindel 7.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 2940.0
d2 tol. H9 63.0
d4 78.0
d5 tol. H9 9.0
l1 66.0
l2 16.0
Gewicht kg 1.524
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op