20147020
20147020
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 295,545 |
10 + | € 265,99 |
Draadmaat | TR50 x 8 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
Spindel | 8.0 |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Contactoppervlak | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Gewicht kg | 2.324 |
Materiaal | Brons |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.