Menu Search

Geflenste moer TR40 x 14 65.0 Brons

Volledig geflenste bronzen moeren zijn een onderdeel van loodschroefmontages. Ontworpen voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en hebben een glad de afwerking dat de slijtage van de loodschroef vermindert. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en omgevingsomstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20147303

Fabrikant artikelnummer:

20147303

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 465,5365
10 + € 418,98
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 465,54

1 x € 465,5365

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR40 x 14
Aantal starts 2.0
Spindel 14.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 2610.0
d2 tol. H9 80.0
l1 65.0
l2 16.0
Gewicht kg 4100
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op