Menu Search

Plug met centrale treklip 5.3 mm 5.1 mm Geel

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Essentra artikelnummer:

20594893

Fabrikant artikelnummer:

20594893

5096 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0502
2500 - 12499 € 0,0359
12500 + € 0,0323
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 12,55

250 x € 0,0502

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 5.1 mm
Materiaal EVA
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op