Menu Search

Rechte buisverbinder Rond 19.1 mm HDPE Zwart

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 3/4 ins. Black made from PA.
Artikelnummer:

10712

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 2,2365
2000 + € 1,065
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 447,30

200 x € 2,2365

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal HDPE
Voltooien Geen afwerking
Kleur Zwart
Kopvorm Rond
Type 1
Metalen kern Nee
D 19.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op