Menu Search

Buisverbinders 1.0 mm 26.0 mm Mat Nylon

Zadelringen ontworpen voor gebruik tijdens de montage van ronde dwarsbuizen. Er passen ronde buizen in en deze worden vastgezet in de gewenste positie, waardoor overmatige beweging en trillingen worden beperkt. Gemaakt van zwart nylon.
Essentra artikelnummer:

10216316

Fabrikant artikelnummer:

146005011401

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,4152
250 - 999 € 1,0635
1000 + € 0,8278
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 60,38

25 x € 2,4152

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Rond
Draadmaat M6
D 26.0 mm
H 26.0 mm
WT 1.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op