Menu Search

Buisverbinders 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Gepolijst PA

Rechthoekig inzetstuk met een geribbeld ontwerp. Ideaal voor de meest gangbare maten en diktes van rechthoekige buizen. Biedt een nette afwerking en beschermt het binnenste deel van de buis tegen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Artikelnummer:

463683

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 199 € 15,1854
200 + € 6,62
Standaard verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 15,19

1 x € 15,1854

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Gepolijst
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op