Menu Search

Buisverbinders 2.0 mm 30.0 mm Mat PA

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van nylon materiaal.
Artikelnummer:

490990

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 27,2849
40 + € 12,9637
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 27,28

1 x € 27,2849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Nylon
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Vierkant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op