Menu Search

Buisverbinders Vierkant 25.0 mm PA Zwart

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Artikelnummer:

550362

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 2,5237
300 + € 1,2745
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 75,71

30 x € 2,5237

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Vierkant
Draadmaat M8
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op