Menu Search

Buisverbinders Vierkant 25.0 mm PA Zwart

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Artikelnummer:

550369

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,697
200 - 999 € 1,8623
1000 - 1999 € 1,6877
2000 + € 1,4098
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 73,94

20 x € 3,697

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Vierkant
Draadmaat M10
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op