Menu Search

Buisverbinders Vierkant 30.0 mm PA Zwart

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Artikelnummer:

550374

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 4,1859
150 - 749 € 2,1096
750 - 1499 € 1,906
1500 + € 1,5859
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 62,79

15 x € 4,1859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Vierkant
Draadmaat M10
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op