Menu Search

Buisverbinders 22.0 mm 13.5 mm PA Zwart

Deze zadelring is gemaakt van zwart nylon en ontworpen voor gebruik tijdens de montage van buisframestructuren. De ring is geschikt voor ronde buizen en zet ze vast in de vereiste positie, waardoor overmatige beweging en trillingen worden beperkt.
Artikelnummer:

550437

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,3593
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 179,65

500 x € 0,3593

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Mat
Kleur Zwart
Kopvorm Rond
Draadmaat M8
D 13.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op