Menu Search

Buisverbinders Rond 1.5 PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10304228

Fabrikant artikelnummer:

551770

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,6359
200 - 999 € 1,8332
1000 - 1999 € 1,6441
2000 + € 1,3793
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 72,72

20 x € 3,6359

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Kopvorm Rond
Type Female Part (with Nut)
Draadmaat M10
D 32.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op