Menu Search

Cilindrische moer TR16 x 3 32.0 Brons

Cilindrische bronzen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Ze zijn linksdraaiend en hebben interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef, wat voor een uitstekende duurzaamheid en sterkte zorgt.
Artikelnummer:

20147822

29 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 27,16
10 - 19 € 24,44
20 - 49 € 23,09
50 - 99 € 21,73
100 + € 20,37
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 27,16

1 x € 27,16

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR16 x 3
Aantal starts 1.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 490.0
d2 tol. h10 36.0
Gewicht kg 0.232
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op