Menu Search

Cilindrische moer TR24 x 10 48.0 Brons

Cilindrische bronzen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef, wat voor een uitstekende duurzaamheid en sterkte zorgt.
Artikelnummer:

20147938

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 68,34
10 - 19 € 61,51
20 - 49 € 58,09
50 + € 54,67
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 68,34

1 x € 68,34

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR24 x 10
Aantal starts 2.0
Spindel 10.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Gewicht kg 0.656
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op