Menu Search

Cilindrische moer TR60 x 9 120.0 Brons

Cilindrische bronzen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Ze zijn linksdraaiend en hebben interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef, wat voor een uitstekende duurzaamheid en sterkte zorgt.
Artikelnummer:

20148188

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 405,168
10 + € 364,6512
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 405,17

1 x € 405,168

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR60 x 9
Aantal starts 1.0
Spindel 9.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 7320.0
d2 tol. h10 100.0
Gewicht kg 5.150
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op