Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 499 | € 2,55 |
500 - 999 | € 1,91 |
1000 + | € 1,66 |
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 | 12.0 |
d3 | 20.0 |
l1 | 38.5 |
l2 | 32.5 |
l3 | 3.0 |
l4 | 1.35 |
l5 | 1.5 |
l6 | 1.5 |
r1 | 1.0 |
Gewicht g | 67.0 |
Voltooien | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.