Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 499 | € 2,92 |
500 - 999 | € 2,19 |
1000 + | € 1,90 |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 | 5.0 |
d3 | 9.0 |
l1 | 15.5 |
l2 | 12.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 0.74 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.75 |
r1 | 0.5 |
Gewicht g | 4.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.