Menu Search

Compacte lineaire kogelbus 40.0 52.0 60.0 IJzer

De compacte lineaire kogelbus is ontworpen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met een beperkte ruimte. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C. Eenvoudig te installeren via perspassing, lage wrijving en gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20158187

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,52
10 - 19 € 23,87
20 - 49 € 22,54
50 - 99 € 21,22
100 + € 18,56
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,52

1 x € 26,52

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 52.0
l1 60.0
Aantal kogelcircuits 7.0
Dyn. load C max. N 5200.0
Static load C0 max. N 4100.0
Gewicht g 90.2
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op