Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 21,74 |
10 - 19 | € 19,57 |
20 - 49 | € 18,48 |
50 + | € 17,39 |
Klemtype | Countersunk |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Maximale klemkracht kN | 3.5 |
Maximale aandraaikracht Nm | 7.3 |
Gewicht g | 13.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.